Bara askısı (185 mm)

Model numarası: SV 9677500

40/60/80/100/120 x 10 mm yassı bakır raylar için

Model numarası:
SV 9677500
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Temas koruması kapağı için sabitleme elemanları dahil (taban tavası)
Kutup sayısı
3 kutuplu
185 mm
Baralar için uygun
40 x 10 mm
60 x 10 mm
80 x 10 mm
100 x 10 mm
120 x 10 mm
Kutup sayısı
3 kutuplu
Nominal çalışma gerilimi
1000 V, 3~
1500 V (DC)
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,72 kg
Brüt ağırlık
1,92 kg
Gümrük tarifesi numarası
85469010
EAN
4028177705326
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Ürün açıklaması
SV Bara mesnedi, 3p, 185mm, GY:40x10/60-120x10mm baralara uygun
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi