- Ürün numarası:
- SV 9677.511
- Ürün açıklaması
- Panoda 185 mm orta mesafeli bara sistemlerinin sabitlenmesi için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- 2 sistem sabitlemeleri (sol/sağ)
2 montaj çerçevesi
Montaj malzemeleri dahil
- Montaj talimatı
- Panodaki bara sisteminin değişken derinlik ayarı için, ilave olarak VX 23 x 64 mm montaj rayı (iç montaj seviyesi için) gereklidir. Seçim pano derinliğine göre yapılır.
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,24 kg
- Brüt ağırlık
- 3,44 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 13,1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73182900
- EAN
- 4028177923324
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
-
SV system attachment for VX (W: 600 mm), for busbar holder SV 9677500