Sistem sabitlemesi VX, TS için

Model numarası: SV 9677521

Panolarda 185 mm orta mesafeli bara sistemlerinin sabitlenmesi için.

Model numarası:
SV 9677521
Ürün açıklaması
Panoda 185 mm orta mesafeli bara sistemlerinin sabitlenmesi için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
2 sistem sabitlemeleri (sol/sağ)
2 montaj çerçevesi
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
Panodaki bara sisteminin değişken derinlik ayarı için, ilave olarak VX 23 x 64 mm montaj rayı (iç montaj seviyesi için) gereklidir. Seçim pano derinliğine göre yapılır.
Genişlik için uygun
= 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,54 kg
Brüt ağırlık
3,74 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
14,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177923317
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV system attachment for VX (W: 800 mm), for busbar holder SV 9677500
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions