- Model numarası:
- RX 9360150
- Fayda
- Taban modülleriyle ölçeklenebilir sistem uzunlukları
- Kolay montaj
- Değişken bara kesitleri sayesinde ölçeklenebilir anma akımları
- Test edilmiş kısa devre dayanımı maks. 65 kA
- 1000 V AC'ye kadar alternatif akım ve 1500 V DC'ye kadar doğru akım uygulamaları için uygundur
- null
- IP 2XB'ye kadar temas koruması, IP 3X'e yükseltilebilir
- IEC ve UL'e göre test edilmiş ve sertifikalandırılmış
- Kolay genişletme ve saha sıralaması
- Malzeme
- Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 35745
RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Temel modül alt kısmı
Temel modül (temas koruma kapağı)
Montaj vidaları dahil
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 2XB
- Normlar
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Anma akımı maks.
- 800 A
- Bilgi
- Baralar teslimat kapsamında değildir
- Elektrik değerleri UL (SCCR)
- 65 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı L maks. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Devre Kesici maks. 800 A, DIVQ/7
- Baraların orta mesafesi
- 60 mm
- Anma darbe gerilim direnci Uimp
- 12 kV
- Anma gerilimi
- 1.000 V AC
600 V AC (UL)
1.500 V DC
600 V DC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1.000 V AC
1.500 V DC
- Anma kısa süreli dayanım akımı/t
- 65 kA/500 ms
- Aşırı akım kategorisi
- 4
- Kirlenme derecesi
- 3
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Temel titreşim frekansı
- 50...60 Hz
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 10...90 %
- Baralar için uygun
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -5 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...75 °C
- Ölçüler
- Genişlik: 54 mm
Yükseklik: 246 mm
Derinlik: 49 mm
Uzunluk: 54 mm
- Paketteki adet
- 6 adet
- Net ağırlık
- 1,56 kg
- Brüt ağırlık
- 1,92 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177997271
- ETIM 9
- EC001900
- Ürün açıklaması
-
RX RiLineX taban modülü, 3 kutuplu, U=54 mm