- Model numarası:
- RX 9365003
- Malzeme
- Tepe: çelik sac, galvanizli
Temas plakası: E-Cu, kalaylı - Ölçüler
- Uzunluk: 45 mm
- Baralar için uygun
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 0,564 kg
- Brüt ağırlık
- 0,572 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,339
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- ETIM 9
- EC002622
- Ürün açıklaması
- E-Cu 15x5-30x10 mm için RX modüler bağlantı kiti, U: 45 mm
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz
- Quick guide
- Safety instructions