RiLineX baying connector baralar için

Model numarası: RX 9365013

Uzun modüler bağlantı kiti için modüler konektör.

Model numarası:
RX 9365013
Malzeme
Tepe: çelik sac, galvanizli
Temas plakası: E-Cu, kalaylı
Ölçüler
Uzunluk: 130 mm
Baralar için uygun
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
1,5 kg
Brüt ağırlık
1,593 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,99
Gümrük tarifesi numarası
73269098
ETIM 9
EC002622
Ürün açıklaması
E-Cu 15x5-30x10 mm için RX modüler bağlantı kiti, U: 130 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi