RiLineX ayırıcı emniyet elemanı

Model numarası: RX 9364022

60 mm bara sistemleri için kompakt RiLineX ayırıcı emniyet elemanı. 10 x 38 mm silindirik sigorta için, optik LED sigorta izleme ile. Silindirik sigortaların güvenli şekilde irtibatlandırılması için cihaz, açık konumda kilitlenebilir ve kapalı konumda mühürlenebilir özel sigorta tutucularına sahiptir. 45° açıda, 6 mm²’ye kadar yaylı klemensler kolaylaştırılmış iletken bağlantısı sağlar. Cihaz, 5 ve 10 mm için yarı otomatik bara ayarlamalı, aletsiz geçmeli montaja uygundur.

Model numarası:
RX 9364022
Dizayn
elektronik sigorta izleme ile
Fayda
Sigorta bağlantılarının güvenli bir şekilde temas etmesi (vidalı kapaklar olmadan)
Geçmeli montaj ve 5/10 mm bara kalınlığına kolay ayarlama
Optik LED sigorta izleme
Ayrı bir açıklıktan gerilim testi
16 mm²'ye kadar bakım gerektirmeyen gerilim yayı bağlantısı
Vida kapakları gibi ek aksesuarlara gerek olmadan tam dokunma koruması
Ürün değişikliği
(Sekonder)
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 35745
RAL 9005
Elektriksel bağlantı türü
Yaylı terminal
Anma akımı maks.
32 A
Nominal çalışma gerilimi
400 V AC
Kablo çıkışı
alt
Kutup sayısı
3 kutuplu
Bara sistemleri için uygun
RiLineX
RiLine60
Ölçüler
Genişlik: 17,8 mm
Yükseklik: 262,5 mm
Derinlik: 95 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli
1,5 ‐ 6 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli AWG
AWG 16 ‐ AWG 10
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli
1,5 ‐ 6 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli AWG
AWG 16 ‐ AWG 10
Baralar için uygun
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Anma gerilimi
400 V AC
Aşırı akım kategorisi
4
Kirlenme derecesi
3
Normlar
IEC/DIN EN 60 947-3
Anma izolasyon gerilimi Ui
800 V
Kayıp güç maks.
3 W
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 2XB
Maksimum çalışma nemi
90 %
Çalışma sıcaklığı aralığı
-5 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...75 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...90 %
Kullanım kategorisi
AC-20B (400 V/100 A)
Sigorta girişleri
10 x 38 mm
Yangın yükü
3,565 MJ/m²
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
1,008 kg
Brüt ağırlık
1,014 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,043
PCF/VE (beşikten kapıya)
6,72
Gümrük tarifesi numarası
85369095
ETIM 9
EC001644
Ürün açıklaması
RX bara montajlı sigorta tabanı 32 A, 3 kutuplu, 10 x 38 mm, LED’li, G: 18 mm
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Safety instructions