- Model numarası:
- RX 9360825
- Fayda
- Sigorta bağlantılarının güvenli bir şekilde temas etmesi (vidalı kapaklar olmadan)
- Geçmeli montaj ve 5/10 mm bara kalınlığına kolay ayarlama
- Optik LED sigorta izleme
- Ayrı bir açıklıktan gerilim testi
- 16 mm²'ye kadar bakım gerektirmeyen gerilim yayı bağlantısı
- Vida kapakları gibi ek aksesuarlara gerek olmadan tam dokunma koruması
- Malzeme
- Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
- General colour
- RAL 35745
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 4 sigorta yük ayırma şalteri
12 adet D 01 sigorta için redüksiyon parçaları
- Elektriksel bağlantı türü
- Yaylı terminal
- Anma akımı maks.
- 63 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 400 V AC
- Kablo çıkışı
- alt
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Bara sistemleri için uygun
- RiLineX
- RiLine60
- Ölçüler
- Genişlik: 26,8 mm
Yükseklik: 263 mm
Derinlik: 104,2 mm
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
- 16 mm²
- Baralar için uygun
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Aşırı akım kategorisi
- 4
- Kirlenme derecesi
- 3
- Normlar
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Anma izolasyon gerilimi Ui
- 800 V
- Kayıp güç maks.
- 5,5 W
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 2XB
- Maksimum çalışma nemi
- 90 %
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -5 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...75 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 10...90 %
- Kullanım kategorisi
- AC-22B (400 V/100 A)
- Sigorta girişleri
- D 01 (Redüksiyon parçası ile)
- D 02
- 10 x 38 mm
- Yangın yükü
- 5,437 MJ/m²
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 1,784 kg
- Brüt ağırlık
- 1,792 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,105
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 11,81
- Gümrük tarifesi numarası
- 85365080
- ETIM 9
- EC001040
- Ürün açıklaması
-
RX sigortalı yük ayırıcı şalter 63 A, 3 kutuplu, LED’li, G: 27 mm (D-Switch).