- Model numarası:
- RX 9365532
- Malzeme
- Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma - Renk
- RAL 9005
- Model no. için uygun
- 9362210
- 9362215
- 9362250
- 9363210
- 9363215
- Ölçüler
- Genişlik: 208,5 mm
Yükseklik: 60 mm
Derinlik: 89,6 mm - Yangın yükü
- 3,002 MJ/m²
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,436 kg
- Brüt ağırlık
- 0,439 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 2,96
- Gümrük tarifesi numarası
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Ürün açıklaması
- RX NH sigortalı yük ayırıcı boyut 2 için bağlantı bölmesi kapağı
- Dokümantasyonlar
- Quick guide