- Model numarası:
- RX 9365533
- Malzeme
- Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma - Renk
- RAL 9005
- Model no. için uygun
- 9362310
- 9362315
- 9362350
- 9363310
- 9363315
- Ölçüler
- Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 60 mm
Derinlik: 89,6 mm - Yangın yükü
- 3,694 MJ/m²
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,506 kg
- Brüt ağırlık
- 0,508 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 3,42
- Gümrük tarifesi numarası
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Ürün açıklaması
- RX NH sigortalı yük ayırıcı boyut 3 için bağlantı bölmesi kapağı
- Dokümantasyonlar
- Quick guide