Cihaz adaptörü için RiLineX taşıyıcı ray

Model numarası: RX 9365741

60 mm bara sistemleri için 45 mm genişliğinde cihaz adaptörü taşıma rayları RiLineX. Yüksekliği ayarlanabilir, farklı montaj seviyelerine sahip motor yol verici kombinasyonlarının sabitlenmesi için idealdir. Çıtçıtlı sabitleme sistemine sahip yüzey montajlı cihazların cihaz adaptörlerine ve cihaz taşıyıcılarına montajı için.

Model numarası:
RX 9365741
Dizayn
yükseklik ayarlı
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
RAL 35745
Model no. için uygun
9360710
9360720
9360730
Ölçüler
Genişlik: 45 mm
Yükseklik: 12 mm, 20 mm
Paketteki adet
8 adet
Net ağırlık
0,144 kg
Brüt ağırlık
0,148 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
0,99
Gümrük tarifesi numarası
39269097
ETIM 9
EC001285
Ürün açıklaması
Yükseklik ayarlı RX montaj rayı, G: 45 mm
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Quick guide