Cihaz adaptörü için RiLineX taşıyıcı ray

Model numarası: RX 9365742

Yan kayma koruması olmayan, 45 mm genişlikte cihaz adaptörleri için RiLineX taşıyıcı raylar. RiLineX ve 60 mm bara sistemleri için cihaz adaptörüne ve cihaz taşıyıcısına, mandallı sabitleme ile üstten monte edilen cihazların montajı için.

Model numarası:
RX 9365742
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
Model no. için uygun
9360710
9360720
9360730
Ölçüler
Genişlik: 45 mm
Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet
8 adet
Net ağırlık
0,064 kg
Brüt ağırlık
0,086 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
0,43
Gümrük tarifesi numarası
39269097
ETIM 9
EC001285
Ürün açıklaması
RX Destek rayı B: 45 mm
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Quick guide