- Model numarası:
- RX 9365744
- Dizayn
- yükseklik ayarlı
- Malzeme
- Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma - Renk
- RAL 9005
RAL 35745 - Model no. için uygun
- 9360740
- 9360760
- 9360780
- Ölçüler
- Genişlik: 54 mm
Yükseklik: 12 mm, 20 mm - Paketteki adet
- 8 adet
- Net ağırlık
- 0,16 kg
- Brüt ağırlık
- 0,17 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 1,09
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Ürün açıklaması
- Yükseklik ayarlı RX montaj rayı, G: 54 mm
- Dokümantasyonlar
- Quick guide