Cihaz adaptörü için RiLineX taşıyıcı ray

Model numarası: RX 9365745

60 mm bara sistemleri için 54 mm genişliğinde cihaz adaptörü taşıma rayları RiLineX. Yan kayma koruması yok. Çıtçıtlı sabitleme sistemine sahip yüzey montajlı cihazların cihaz adaptörlerine ve cihaz taşıyıcılarına montajı için.

Model numarası:
RX 9365745
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
Model no. için uygun
9360740
9360760
9360780
Ölçüler
Genişlik: 54 mm
Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet
8 adet
Net ağırlık
0,072 kg
Brüt ağırlık
0,096 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
0,48
Gümrük tarifesi numarası
39269097
ETIM 9
EC001285
Ürün açıklaması
RX Destek rayı B: 54 mm
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Quick guide