Genişleme bloğu Cihaz adaptörü ve cihaz taşıyıcı için

Model numarası: RX 9365750

RiLineX genişletme bloğu, 45 mm genişlikte, cihaz adaptörünü 60 mm uzatmak için, bara sistemleri için.

Model numarası:
RX 9365750
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
Model no. için uygun
9360710
9360720
9360730
9360705
Ölçüler
Genişlik: 45 mm
Yükseklik: 60 mm
Paketteki adet
8 adet
Net ağırlık
0,232 kg
Brüt ağırlık
0,247 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,59
Gümrük tarifesi numarası
39269097
ETIM 9
EC002270
Ürün açıklaması
Cihaz adaptörü için RX genişleme bloğu G: 45 mm
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Quick guide