Genişleme bloğu Cihaz adaptörü ve cihaz taşıyıcı için

Model numarası: RX 9365751

RiLineX genişletme bloğu, 54 mm genişlikte, cihaz adaptörünü 60 mm uzatmak için, bara sistemleri için.

Model numarası:
RX 9365751
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
Model no. için uygun
9360740
9360760
9360780
9360707
Ölçüler
Genişlik: 54 mm
Yükseklik: 60 mm
Paketteki adet
8 adet
Net ağırlık
0,248 kg
Brüt ağırlık
0,279 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,69
Gümrük tarifesi numarası
39269097
ETIM 9
EC002270
Ürün açıklaması
Cihaz adaptörü için RX genişleme bloğu G: 54 mm
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Quick guide