- Model numarası:
- SV 9320120
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Sabitleme vidaları ve yan kayma koruması dahil
- Model no. için uygun
- 9342.400
- 9342.410
- 9629.000
- Ölçüler
- Genişlik: 72 mm
- Paketteki adet
- 5 adet
- Net ağırlık
- 0,36 kg
- Brüt ağırlık
- 0,403 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 1,5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177219762
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Ürün açıklaması
- SV Komponent montaj rayı, G:72mm, 5'li pk