- Ürün numarası:
- SV 9340.090
- Ürün açıklaması
- 12 x 5 ve 12 x 10 mm bara ölçülerini adapte etmek için.
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma - Renk
- RAL 7035
- Model no. için uygun
- 9340.000
- 9340.004
- 9340.010
- 9340.030
- Paketteki adet
- 12 adet
- Net ağırlık
- 0,024 kg
- Brüt ağırlık
- 0,021 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177551916
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Boşluk aparatı, SV 9340004, 12'li pk
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz