Ayırıcı çıta RiLine bara bağlantıları için

Ürün numarası: SV 9340.240

feeder circuits için UL 508 tarafından talep edilen hava mesafelerine uymak için

Ürün numarası:
SV 9340.240
Ürün açıklaması
UL 508 uyarınca besleme devreleri için gerekli olan mesafe zorunluluğuna uymak için. 60 mm ray orta mesafeli ve PLS 800/1600'lü yassı ray sistemleri için.
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Bilgi
Bara bağlantısı için 2 ayırıcı çıta gereklidir
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,038 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177565562
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi
Technical Data sheet