Taşıyıcı ray 35 x 10 mm OM adaptörü/taşıyıcı için

Model numarası: SV 9342930

Adaptör çerçevesine veya taşıyıcı çerçeveye tespit etmek için.

Model numarası:
SV 9342930
Dizayn
TS 55D
Ürün açıklaması
Adaptör şasisine veya taşıyıcı çerçeveye tespit etmek için.
Malzeme
Poliamid
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj vidaları dahil
Taşıyıcı ray tipi
TS 55D
Bilgi
UL-onaylı OM-adaptörü/ taşıyıcı
Taşıyıcı ray TS xxD-V sadece taşıyıcı çerçeve üzerine ızgaradan bağımsız montaj için uygundur
Ölçüler
Genişlik: 55 mm
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,04 kg
Brüt ağırlık
0,05 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177503977
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Ürün açıklaması
SV Montaj rayı, TS55D, 35X10mm, 5'li pk
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi