Taşıyıcı ray 35 x 7,5 mm OM adaptörü/taşıyıcı için

Ürün numarası: SV 9342.980

55 mm genişliğinde OM adaptörünün üzerine takmak için.

Ürün numarası:
SV 9342.980
Uygulamalar
Sağ ve sola monte edilmiş 10 mm genişliğindeki soket çıtalı 55 mm'lik OM adaptörü/taşıyıcısı montajı için.
55 mm genişliğinde adaptör çerçevesi veya taşıyıcı çerçeve üzerine ortaya montaj için montaj deliklerinin düzenleyici.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Sabitleme vidaları ve yan kayma koruması dahil
Taşıyıcı ray tipi
35 x 7.5 mm
Ölçüler
Genişlik: 72 mm
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,125 kg
Brüt ağırlık
0,203 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177525702
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Ürün açıklaması
SV Montaj rayı, metal, 72mm, 35x7.5mm, 5'li pk
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi