CB cihaz adaptörü 3 kutuplu

Model numarası: SV 9345610

Güç şalterlerinin üniversal ve basitleştirilmiş montajı için CB cihaz adaptörü.

Model numarası:
SV 9345610
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Bağlantı şeritleri
Yuva taşları
Anma akımı maks.
250 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 3~
Elektrik değerleri UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 250 A, DIVQ/7
Kablo çıkışı
alt
Bara merkez mesafesi
60 mm
Bilgi
Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir
Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Kutup sayısı
3 kutuplu
Ölçüler
Genişlik: 105 mm
Yükseklik: 240 mm
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Üretici (tip) için uygun
ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
Allen Bradley (140U-J)
Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
GE (FE160, FE250, FD160)
Legrand (DPX 250)
Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
OEZ (BD250N, BD250S)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,433 kg
Brüt ağırlık
1,515 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,77
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177679986
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV Komponent adaptörü, 60mm, alt, 250A, 105mm
Onaylar
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi
Short-circuit resistance diagram
Teknik detaylar