RiLine60 bara sistemi - 800 A ve 1600 A

Sigorta bileşenleri RiLine60

630 A'e kadar olan IEC veya UL uygulamaları için inovatif sigorta bileşenleri.

Sigorta bileşenleri RiLine60

Baraya monteli sigorta elemanları

3 pin'li, D02 E18, DII E27 ve DIII E33 sigorta tekniği için

Sigorta bileşenleri RiLine60

NH sigortalı yük ayırıcı

00'dan 3' varan bir büyüklük; sabitleme ayaklarını çevirerek hat çıkış yönünü kolayca değiştirebilme (üstten/alttan).

Sigorta bileşenleri RiLine60

NH sigortalı yük anahtarı baraları

Boyut 00, ray orta mesafesi 60 ve 100 mm için

Sigorta bileşenleri RiLine60

Sigorta tutucu