Bara askısı 1 kutuplu

Model numarası: SV 9342030

Model numarası:
SV 9342030
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
PLS baralarda kademeli düzen için yükseltme dahil
Baralar için uygun
PLS 1600
Kutup sayısı
1 kutuplu
Bilgi
60 mm bara merkez mesafesi olan çok kutuplu sistemler, bara tutucularının sıralanmasıyla kurulum mümkündür
Tutucu, AC ve DC kullanımı için uygundur.
Nominal çalışma gerilimi
1000 V AC
1500 V DC
PEN/N/PE tutucu
Evet
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,28 kg
Brüt ağırlık
0,306 kg
Gümrük tarifesi numarası
85469010
EAN
4028177614925
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Ürün açıklaması
SV Bara tutucu, PLS,1600, 4'lü pk
Onaylar
ABS
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Short-circuit resistance diagram
Teknik detaylar