Üniversal tutucu Esnek baralar için

Model numarası: SV 3079010

Lamelli bakır rayları tespit etmek için veya çok katlı olarak paketlenmiş bakır rayları tespit etmek için.

Model numarası:
SV 3079010
Ürün açıklaması
Esnek baraların sabitlenmesi için 5 x 40 x 1 ila 10 x 100 x 1 mm.
Malzeme
Cam elyaf takviyeli, termoplastik polyester(PBT)
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
1 ad. üniversal askı, fotoğrafta gösterilen Teslimat kapsamı gibidir
Lamelli bakır raylar, ambalajlanabilir
Evet
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,65 kg
Brüt ağırlık
0,66 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177388826
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Ürün açıklaması
SV Esnek bara tutucu, 3'lü set
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions