Bağlantı bölmesi kapağı NH sigortalı yük ayırıcılar için

Model numarası: SV 9344550

Uzun pres kovanına sahip kablo pabuçları kullanıldığında dokunmaya karşı koruma kapağını uzatmak için, üstten ve alttan istenen şekilde sıralanabilir.

Model numarası:
SV 9344550
Ürün açıklaması
Kablo pabuçları kullanarak uzun sıkışma gibi koruyucu kapağı genişletmek için. üstte ve alt kısımda isteğe bağlı olarak sıralanabilir.
Malzeme
Poliamid
Renk
RAL 7035
Yapı büyüklüğü için
3
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,22 kg
Brüt ağırlık
0,228 kg
Gümrük tarifesi numarası
85472000
EAN
4028177540880
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Ürün açıklaması
SV Kapatma kapağı, NH 3 için, 2’li pk
Veri sayfaları
Teknik detaylar