Sigorta tutucu 30 A

Model numarası: SV 9345040

3 kutuplu, 60 mm'lik bara orta nokta mesafeli bara sistemleri için.

Model numarası:
SV 9345040
Dizayn
Sınıf CC sigorta tipi için
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Yuvarlak iletkenler için bağlantı
AWG 10 - 16
Bara merkez mesafesi
60 mm
Bilgi
IEC 60 269-2/-4/-6 uyarınca 10 x 38 mm sigortalar için uygun değildir
Elektriksel bağlantı türü
Çerçeve terminali
Sigorta tipi için (sınıf)
CC
Anma akımı maks.
30 A
Nominal çalışma gerilimi
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-4
Test specification
UL 4248-4
Ölçüler
Genişlik: 27 mm
Yükseklik: 200 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
1,5 ‐ 6 mm²
Sigortalar için uygun
Çap: 10 mm
Uzunluk: 38 mm
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Gösterge lambası için gerilim aralığı
110 ‐ 600 V
Elektrik değerleri UL (SCCR)
200 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı CC maks. 30 A, JDDZ/7
Kutup sayısı
3 kutuplu
Yuvarlak iletken kesiti
1,5 ‐ 6 mm²
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,4 kg
Brüt ağırlık
0,84 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,032
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177709294
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Sigorta tutucu, Class CC, 30A, 3p, 60mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Short-circuit resistance diagram