- Model numarası:
- DK 7979.110
- Ürün açıklaması
- Kompakt basic güç dağıtımı. PDU basic sayesinde her IT kasası kolayca profesyonel bir güç dağıtımı ile donatılabilir. PDU dizaynına bağlı olarak 19" düzleminde yatay montaj veya dikey montaj mümkündür (Sıfır-U mesafesi dahil).
- Fayda
- Dikey montajda, Rittal VX IT veya TS IT panoda sıfır-U mesafesine aletsiz olarak sabitlenebilir
- Fazların ve sigorta devrelerinin renk kodlaması (L1 = pembe, L2 = siyah, L3 = beyaz)
- VX IT için aletsiz montaj seti
- Malzeme
- Alüminyum haddelenmiş profil, anodize
Yuvalar: plastik
- Teslimat kapsamı
- IEC C14, C20 konnektörler için konnektör kilidi
Montaj malzemeleri dahil
- Opsiyonlar
- Değiştirilebilir arestörlerle işletimde aşırı gerilim koruması tip 3, durum denetimli, PDU mahfazasına entegre edilebilir
Farklı pano renkleri mümkün
- Ölçüler
- Genişlik: 44 mm
Derinlik: 70 mm
Uzunluk: 695 mm
- Priz sayısı ve tipi
- 12 x C13 / 1 x C19
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V (AC)
- Nominal akım (maks.)
- 16 A
- Nominal güç
- 3,7 kW
- Beslemeler
- Sayı: 1
Besleme başına fazlar: 1~
- Bağlantı kablosu uzunluğu
- 3 m
- Elektriksel bağlantı türü
- CEE
- Direktifler
- 2014/30/AB sayılı EMU direktifi
- 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
- Normlar
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...50 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 10...95 %
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -20 °C...70 °C
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT pano çerçevesi: ≥ 1.200 mm
Pano tipi: VX IT 19" profil rayları: ≥ 1.200 mm
Pano tipi: TX CableNet: ≥ 1.200 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,9 kg
- Brüt ağırlık
- 2,7 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85366990
- EAN
- 4028177947382
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Ürün açıklaması
-
PDU basic 16A/1P CEE 12xC13+1xC19, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x695x70, IEC 60320: 12 x C13, 1 x C19