PDU UK, ölçümlü model

Model numarası: DK 7979821

Güç dağıtıcısı

Model numarası:
DK 7979821
Dizayn
19" modeli
Ürün açıklaması
BT ağ ve sunucu rafları için kompakt tasarımda üst düzey güç dağıtımı. Tasarıma bağlı olarak, enerji ölçümü ve izlemesi için geniş kapsamlı yönetim fonksiyonları ile birlikte.
Fayda
VX IT için aletsiz montaj seti
Akım tasarruflu tasarım, düşük öz tüketim
Teknik özellikler
Fazların ve sigorta devrelerinin renk kodlaması (L1 = pembe, L2 = siyah, L3 = beyaz)
Kompakt devre kesici (16 A - Carling type)
Product modification
Asgari sipariş miktarı 5 adet
Malzeme
Alüminyum profil, siyah eloksallı
Yuvalar: plastik
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Opsiyonlar
Değiştirilebilir arestörlerle işletimde aşırı gerilim koruması tip 3, durum denetimli, PDU mahfazasına entegre edilebilir
Ortam izlemesi için CMC III CAN-Bus - sensörleri bağlanabilir, maks. 16 sensör
Ölçüler
Genişlik: 44 mm
Derinlik: 70 mm
Uzunluk: 1.295 mm
Priz sayısı ve tipi
16 x BS 1363
Prizler
16 x BS 1363
Nominal akım (maks.)
13 A
Nominal güç
3 kW
Beslemeler
Sayı: 1
Besleme başına fazlar: 1~
Bağlantı kablosu uzunluğu
3 m
Elektriksel bağlantı türü
UK
Direktifler
2014/30/AB sayılı EMU direktifi
2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
Normlar
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C...50 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...95 %
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...70 °C
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT pano çerçevesi: ≥ 1.800 mm
Pano tipi: VX IT 19" profil rayları: ≥ 1.800 mm
Paketteki adet
1 adet
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177948624
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Ürün açıklaması
DK PDU ölçümlü, kompakt basic güç dağıtımı, faz başına enerji ölçümü dahil, ayrı ayrı devreye alınabilen çıkış yuvaları, network ara yüzlü ve ekranlı ile, GUD: 44 x1295 x70 mm, 16x BS 1363
Onaylar
TÜV
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Additional instructions
Kılavuz
Quick guide
Veri sayfaları
Technical details 2
Teknik detaylar
Visio Shapes
Yazılım
Yazılım