Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2020
Slave PDU uluslararası, yöneticili model
Model numarası: DK 7955911
CMC III ile metered, switched ve managed PDU Master modellerine bağlantı için Slave PDU. PDU managed gibi ölçüm ve devreleme fonksiyonları mevcut ancak entegre ekranı ve ağ arayüzü/web arayüzü bulunmamaktadır. PDU Master veya CMC III bağlantısı ile çalıştırılabilir. Her CAN-Bus için en fazla 3 Slave PDU bağlanabilir.
- Model numarası:
- DK 7955911
- Ürün açıklaması
- Bir PDU managed'a en fazla 3 Slave PDU bağlanabilir. Kompakt PDU sayesinde her IT rackı kolayca bir profesyonel akım dağıtımı ile donatılabilir. TS IT Rack'ta montajı alet kullanmadan yapmak mümkündür. Kompakt yapı şekli, kolay bir montaj imkanı sunar. İki durumlu röleler monte edildiğinde, PDU'nun enerji tüketimi azalır. Yedek akım beslemesi, bütün fazlardan gerçekleşir. PDU, kapsamlı yönetim ve izleme fonksiyonları sunar. %1'lik bir ölçüm hassasiyeti ile yüksek güvenilirlik sağlanır.
- Malzeme
- Alüminyum profil, siyah eloksallı
- Ölçüler
- Genişlik: 44 mm
Derinlik: 85 mm
Uzunluk: 1.360 mm - Priz sayısı ve tipi
- 24 x C13 / 4 x C19
- Prizler
- 24 x Soğuk cihaz soketi C13
4 x Soğuk cihaz soketi C19 - Nominal akım (maks.)
- 32 A
- Beslemeler
- Sayı: 1
Besleme başına fazlar: 1~ - Bağlantı kablosu uzunluğu
- 3 m
- Elektriksel bağlantı türü
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Direktifler
- 2014/30/AB sayılı EMU direktifi
- 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
- Normlar
- EN 60950-1
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 0 °C...45 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 10...95 %
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...70 °C
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 6 kg
- Brüt ağırlık
- 7 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85366990
- EAN
- 4028177685482
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Ürün açıklaması
- DK Slave PDU yönetilebilir, 32A/1P CEE 24C13/4C19
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz