Priz kilidi C14 ve C20 prizler için

Model numarası: DK 7979020

Priz kilitli C14 ve C20 yanlışlıkla çıkarmaya karşı korunur

Model numarası:
DK 7979020
Dizayn
C14 ve C20 prizler için
Ürün açıklaması
Üniversal kilitleme sayesinde takılı IEC 60 320 C14 veya C20 konektörleri kazara dışarı çekilmeye karşı emniyete alınabilir. Kilit ayarlanabilir ve yaygın prizlere uyumludur. Bu sayede üreticiden bağımsız olarak piyasada yaygın olarak bulunan çoğu bağlantı kablosu için güvenli konektör bağlantısı oluşturulur.
Malzeme
Plastik (PA 12)
Renk
RAL 9005
Paketteki adet
20 adet
Net ağırlık
0,06 kg
Brüt ağırlık
0,084 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177947344
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Ürün açıklaması
DK connector lock, for locking IEC 60 320 C14/C20 connectors, for PDU/PSM modules with C13/C19 slots, adjustable, RAL 9005