- Model numarası:
- SV 9692050
- Ürün açıklaması
- null
- Malzeme
- Çelik sac, 2 mm, galvanize
- Teslimat kapsamı
- Delikli bant dahil
Montaj malzemeleri dahil
- Uzunluk
- 313,9 mm
- Yük kapasitesi (statik)
- 120 kg
1.200 N
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
CS Toptec
Derinlik: 600 mm
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 3,6 kg
- Brüt ağırlık
- 3,7 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 9,09 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177045415
- ETIM 9
- EC002620
- Ürün açıklaması
-
VX ESS kayar ray U: 313,9 mm, kabin için D: 600 mm