Cihaz tabanı, ağır yük VX ESS

Model numarası: SV 9692020

Örneğin monoblok bataryaların sabitlenmesi için.

Model numarası:
SV 9692020
Malzeme
Çelik sac, çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Load capacity static
200 kg
2.000 N
Kurulum yüzeyi
Genişlik: 509 mm
Derinlik: 514 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: 600 mm
Derinlik: 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
7 kg
Brüt ağırlık
7,176 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
17,83 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177045798
Ürün açıklaması
VX ESS ağır hizmet tipi ekipman rafı, GY: 600x600 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz