- Model numarası:
- SV 9692023
- Malzeme
- Çelik sac, çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Load capacity static
- 200 kg
2.000 N
- Kurulum yüzeyi
- Genişlik: 709 mm
Derinlik: 714 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 800 mm
Derinlik: 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 12 kg
- Brüt ağırlık
- 12,14 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 30,78 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177046016
- Ürün açıklaması
-
VX ESS ağır hizmet tipi ekipman rafı, GY: 800x800 mm