- Model numarası:
- AS 4055922
- Dizayn
- Pano işleme
Düz parça işleme
Entegre freze talaşı emişli patentli baskı çanağı
Minimal yağlama dahil yüksek performanslı mil
Otomatik takım kontrolü
DIN takımları
Pnömatik germe tertibatı
ABD versiyonu
- Ürün açıklaması
- Perforex Freze Terminali 4 eksenli bir CNC tezgahıdır ve standart kontrol panolarının modifiye edilmesinde kullanılır. Düz ve kübik parçaların, delme, diş açma ve kesit açma işlemleri gibi, otomatik olarak işlenmesini sağlar. Perforex Freze Terminali 2101, MT serisinde en büyük esnekliği sunar. Tüm kompakt ve büyük kontrol panoları burada işlenebilir.
- Fayda
- Yatırım geri dönüş süresi (ROI) kısa ve belirgin derecede yüksek rekabet gücü
- Yüksek ve sabit ürün kalitesinde kısa işlem süreleri
- Ağ tabanlı yazılım sayesinde veri tutarlılığı
- Anlaşılır HMI ve 24” ekran sayesinde kolay kullanım
- Otomatik takım değiştirme ve entegre takım uzunluğu ölçümü
- Minimum miktarda yağlama sistemi ve baskı plakası sayesinde takımların hassas şekilde işleme
- Delme ve frezeleme sırasında otomatik talaş çıkarma
- Yüksek performanslı iş mili ile hızlı, hassas ve güvenilir işleme sağlanır.
- Pnömatik bağlama tertibatlı sezgisel bağlama sistemi - kontrol panosu bileşenleri için optimize edilmiştir
- Teslimat kapsamı
- Perforex MT S projeye özgü konfigüre edilir
- İşlenebilir malzeme
- Alüminyum
- Çelik
- Paslanmaz çelik
- Plastik
- Bakır
- Makine seçenekleri
- Sinyal kulesi 4055.954
- Yan giriş 4055.952
- Taşıyıcı kol sistemi 4055.951
- Küp işleme 2000 mm 4055.953
- Çok parçalı işleme için 2 ek sıfır noktası 4050.066
- Access from the left 4055.950
- Makine kumandası
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC) ile sipariş kontrolü
- Rittal HMI ile kontrol
- Güvenlik
- DIN EN ISO 13857’ye göre güvenlik çiti
- Makinenin önünde ve arkasında optik koruma tertibatı
- Elektrik kesintisi durumunda bile eksenlerin güvenli şekilde frenlenmesi
- Arayüzler
- Rittal Pano Üretim Sistemi (RiPPC)
- Eplan Pro Panel
- Rittal Konfigürasyon Sistemi
- DXF verilerinin içe aktarımı
- Bilgi
- Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
- Kurulum yüzeyi
- Genişlik: 4.600 mm
Yükseklik: 2.450 mm
Derinlik: 3.750 mm
- Basınçlı hava bağlantısı
- 6 bar
- İş parçası ağırlığı - düz parça işleme (maks.)
- 250 kg
- İş parçası ağırlığı - pano işleme (maks.)
- 300 kg
- Takım yerleri sayısı
- 21
- İşleme hassasiyeti
- ±0,2 mm
- X/Y ekseninde hız
- 60.000 mm/min
- Z ekseninde hız
- 12.000 mm/min
- İş mili hızı (maks.)
- 21.000 rpm
- İş mili gücü (maks.)
- 11 kW
- Kumanda gerilimi (DC)
- 24 V
- Anma akımı maks.
- 6,2 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 3L, 400 - 480 Y / 230 - 277 V, 50/60 Hz
- İşleme hızı (maks.)
- 1.500 mm/min
- Sabitlenebilir pano boyutları min.
- Genişlik: 100 mm
Yükseklik: 100 mm
Derinlik: 140 mm
- Sabitlenebilir pano boyutları maks.
- Genişlik: 1.400 mm
Yükseklik: 1.600 mm
Derinlik: 1.600 mm
- Sabitlenebilir düz parçaların boyutları min.
- Genişlik: 100 mm
Yükseklik: 100 mm
Derinlik: 1,25 mm
- Sabitlenebilir düz parçaların boyutları max.
- Genişlik: 2.450 mm
Yükseklik: 1.700 mm
Derinlik: 5 mm
- Panolarda işlenen maks. yüzey
- Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik: 1.600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2.300 kg
- Brüt ağırlık
- 2.720 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84596110
- EAN
- 4028177971448