- Model numarası:
- AS 4050060
- Dizayn
- Pnömatik sabitleme tertibatı
- Ürün açıklaması
- Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT panoların paralel küp işlenmesini paralel şekilde işlenmesini mümkün kılar.
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 3
- Bilgi
- BC işlem merkezinde (Model No. 4050.230) sabitleme çerçevesinin (Model No. 4050.080) kullanılması sadece iki kapılı versiyonda mümkündür.
- Model no. için uygun
- 4050.101
- 4055.910
- 4055.911
- Suitable for
- Perforex BC 1001 HS
- Perforex MT 1101
- Perforex MT 1101 S
- Sabitlenebilir pano boyutları maks.
- Genişlik: 200 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 300 mm
- Sabitlenebilir pano boyutları min.
- Genişlik: 85 mm
Yükseklik: 70 mm
Derinlik: 70 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 25 kg
- Brüt ağırlık
- 25 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84669360
- EAN
- 4028177804302
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Ürün açıklaması
-
AS Multiple fastening, BC 1001, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 85 x 70 x 70 mm