Sıkma çerçevesi

Model numarası: AS 4050061

Daha kısa kurulum süreleri ve daha yüksek verimlilik için Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT'de küplerin işleme alanındaki panoların paralel işlenmesi.

Model numarası:
AS 4050061
Dizayn
Pnömatik sabitleme tertibatı
Ürün açıklaması
Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT panoların paralel küp işlenmesini paralel şekilde işlenmesini mümkün kılar.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
4
Bilgi
BC işlem merkezinde (Model No. 4050.230) sabitleme çerçevesinin (Model No. 4050.080) kullanılması sadece iki kapılı versiyonda mümkündür.
Model no. için uygun
4050.107
4050.108
4050.230
4055.920
4055.921
4055.925
4055.926
Suitable for
Perforex BC 1007 HS
Perforex BC 1008 HS
Perforex BC 2014 HS
Perforex MT 2101
Perforex MT 2101 S
Perforex MT 2201
Perforex MT 2201 S
Sabitlenebilir pano boyutları maks.
Genişlik: 200 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 300 mm
Sabitlenebilir pano boyutları min.
Genişlik: 90 mm
Yükseklik: 70 mm
Derinlik: 70 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
25 kg
Brüt ağırlık
25 kg
Gümrük tarifesi numarası
84669360
EAN
4028177804319
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Ürün açıklaması
AS Multiple fastening, BC 1007/1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 4 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 90 x 70 x 70 mm