Perforex LC 3030 lazer merkezi

Model numarası: AS 4050335

Perforex lazer merkezleri standart panoların otomatik mekanik modifikasyonu için özel olarak geliştirilmiştir. Perforex LC

Model numarası:
AS 4050335
Dizayn
ABD versiyonu
Ürün açıklaması
Perforex lazer merkezleri standart panoların otomatik mekanik modifikasyonu için özel olarak geliştirilmiştir. Perforex LC, küplerin 3D lazer işlemesi ile temassız ve vibrasyonsuz işleme için uzmanlaşmıştır. Diş açma dahil olmak üzere montaj plakalarının işlenmesi de mümkündür.
Fayda
İşlenen malzemeyi değiştirmeden 3D küp işleme
Paslanmaz çelik işlemede kesim kenarlarında donuklaşma ve renk değişimi olmaz
Boyalı sac parçaların kesiminde filigran parçalarda bile boya hasarı veya renk değiştirme olmaz
Kompakt panolardan büyük panolara kadar geniş ürün yelpazesi için
Malzeme/araç yıpranması olmaksızın temassız ve düşük titreşimli işlem
İşlenecek parçalarının kelepçe vb. sabitlenmesine gerek yoktur
Paslanmaz çelik işlem hızı geleneksel frezeleme prosesinden 20 kat daha yüksek
Pano ve düz parça işlemleri için dışarı sürülebilen yerleştirme yüzeyi sayesinde ergonomik çalışma
Aynı anda 5 taraftan işleme
Teknik özellikler
Lazer pointer (yardımcı lazer) Işın gücü Lazer sınıfı 1
Çok dar kesim eni, sadece 0,3 mm
Sınıf 4 lazer
Teslimat kapsamı
Lazer merkezi
Kompresör
Makine mahfazası
Filtre sistemi
Operasyon ünitesi
İşlenebilir malzeme
Paslanmaz çelik
Çelik sac
Alüminyum
Makine kumandası
Atölye programlaması
Güvenlik
Lazer sınıfı 1'e ulaşmak için koruyucu muhafaza. Eğitim almış personel tarafından kullanım mümkündür, lazer hakkında uzman kişi gerekli değildir
Emniyet kapısı
Arayüzler
Eplan Pro Panel
DXF formatlarının transferi
Rittal Konfigürasyon Sistemi
Bilgi
Makine yukarıdan görülebiliyorsa makine gövdesi için güvenlik tavanı (4050.317) zorunlu olarak gereklidir
Lazer uygulamasının seçimi ve belirlenmesi için bir Rittal uzman çalışanı tarafından saha ziyareti gereklidir
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
Kurulum yüzeyi
Genişlik: 3.900 mm
Yükseklik: 3.800 mm
Derinlik: 10.500 mm
Işıma gücü maks.
300 W (CW) veya 3000 W (pals)
Pals enerjisi (maks.)
30 J
Pals süresi maks.
300 W güçte 50 µs
Dalga boyu
1.070 nm
Maksimum işlenebilir çelik saç malzeme kalınlığı
3 mm
Paslanmaz çelik maksimum işlenebilir malzeme kalınlığı
3 mm
Maks. işlenebilir malzeme kalınlığı, alüminyum
3 mm
Kumanda gerilimi (DC)
24 V
Nominal güç
3 kW
Nominal çalışma gerilimi
400 V, 3~, 60 Hz
Max. machinable area of cubes
Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik: 800 mm
Derinlik: 2.250 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4.500 kg
Brüt ağırlık
4.500 kg
Gümrük tarifesi numarası
84561190
EAN
4028177957541
ECLASS 8.0
36620404