Kablo rulosu tutucu

Model numarası: AS 4051118

Kablo makaraları için raf

Model numarası:
AS 4051118
Dizayn
sol
Ürün açıklaması
Kablo makaraları için raf
Teknik özellikler
Depolama alanı (G x Y x D): 375 x 20 x 475 mm
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7016
Teslimat kapsamı
Kablo rulosu tutucu
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Kablo İstasyonu WS 540 kullanımı için sabitleme desteği, dikey (4051.106) gereklidir.
Model no. için uygun
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,8 kg
Brüt ağırlık
7,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177957398
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Ürün açıklaması
Holder for wire rings, storage size W x T 432 x 385 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz