- Model numarası:
- AS 4051.119
- Dizayn
- sağ
- Ürün açıklaması
- Kablo makaraları için raf
- Teknik özellikler
- Depolama alanı (G x Y x D): 375 x 20 x 475 mm
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7016
- Teslimat kapsamı
- Kablo rulosu tutucu
Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Kablo İstasyonu WS 540 kullanımı için sabitleme desteği, dikey (4051.106) gereklidir.
- Model no. için uygun
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 5,8 kg
- Brüt ağırlık
- 7,2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177957497
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Ürün açıklaması
-
Holder for wire rings, storage size W x T 432 x 385 mm