- Model numarası:
- AS 4051101
- Ürün açıklaması
- Dizüstü bilgisayar altına montaj için raf seti. Farklı raf derinlikleri, iş istasyonunda oturmak için geniş diz ve bacak alanı sağlar.
- Fayda
- Ayak boşluğunu kısıtlamadan masaüstünün altındaki alanın optimum kullanımı için
- Basitçe yerine asılarak rafların aletsiz montajı
- Teknik özellikler
- Üst raf (G x D): 510 x 335 mm
- Alt raf (G x D): 510 x 200 mm
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7016
- Teslimat kapsamı
- 1 set of shelves, comprising an upper shelf and a lower shelf
- Model no. için uygun
- 4051.100
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 6,3 kg
- Brüt ağırlık
- 7,8 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177957411
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21109215
- Ürün açıklaması
- 1 set of storage shelves consisting of: upper storage WxD 510 x 335 mm, lower storage WxD 510 x 200 mm for mounting below the desktop.