- Model numarası:
- AS 4051111
- Ürün açıklaması
- Maks. 4 adet kablo ray magazinini önceden monte edilmiş kablolarla, Kablo Terminali WT'den almak için.
- Fayda
- Herhangi bir montaj desteğinde evrensel kullanım için, dikey
- Teknik özellikler
- Boyutlar (G x Y x D): 330 x 200 x 35 mm
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7016
- Teslimat kapsamı
- Depo taşıyıcı
Montaj malzemeleri dahil
- Model no. için uygun
- 4051.100
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4 kg
- Brüt ağırlık
- 4,6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84669360
- EAN
- 4028177957404
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Ürün açıklaması
-
Magazine support for accepting 4 wire rail magazines with preassembled wires