Alet tutucu, yuvarlak WS 540 için

Model numarası: AS 4051113

El aletleri veya içeceklerin emniyetli saklanması için. Takım tutucu, WS 540 tezgah üstüne sabitlenir.

Model numarası:
AS 4051113
Ürün açıklaması
El aletleri veya içeceklerin emniyetli saklanması için. Takım tutucu, WS 540 tezgah üstüne sabitlenir.
Teknik özellikler
Boyutlar (G x Y x D): 140 x 87 x 200 mm
Uygulamalar
Akülü matkap, sıcak hava fönü veya içecek şişeleri gibi el aletleri için konsol
Azami 80 mm çaplı el aletleri için
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7016
Teslimat kapsamı
Alet tutucu, yuvarlak
Montaj malzemeleri dahil
Model no. için uygun
4051.100
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,7 kg
Brüt ağırlık
0,9 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177957473
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Ürün açıklaması
Hand-held device / beverage holder for attachment to the desktop
Dokümantasyonlar
Kılavuz