- Model numarası:
- AS 4051205
- Dizayn
- Kablo montajı için kablo listelerinin tam otomatik işlenmesi için
Kablo sayısına bağlı olarak uygun kablo depolama alanları seçilmelidir - Ürün açıklaması
- Tam otomatik kablo işleme makinesi - Wire Terminal WT C5 ile hiç bir manuel müdahale olmadan tam otomatik olarak 36 farklı kablo üretilebilir. 0,5 mm²'den 2,5 mm²'ye kadar olan kesit aralığında kablo ucu işleme, ekipman değiştirmeden tam otomatik yapılmaktadır. Buna, kabloların boyunu kesme, soyma, krimpleme ve projeyle ilgili etiketleme işlemleri dahildir.
- Fayda
- E-CAD aracından üretim süreçlerine komple birbirleri ile bağlantılı
- Sürekli en yüksek kalite
- Yılda 300 kabinle, yatırım amortisman süresi 2,5 yıl
- Kablo raylı sisteminden, zincir demetinden veya Kablo Taşıma Sistemi'nden gelen işlenmiş kablolar, pano kablolama işleminin bir sonraki aşamasında Eplan'ın "Smart Wiring" aracı üzerinden işlenebilir
- Bütünsel proses optimizasyonu
- RiPanel İşleme Merkezi kullanılarak verimli iş yönetimi desteklenir
- Sarf malzemelerinin kolay ve hızlı değişimi
- Kabloların siyah, beyaz veya açık mavi olarak otomatik etiketlenmesi
- Kademesiz kısmi ve tam soyma dahil olmak üzere 8 - 18 mm farklı kablo yüksüğü uzunlukları için yeni teknoloji krimpleme pensesi kullanımı
- Hızlı kilitleme mekanizmalı yeni tip kablo kılavuz sistemi sayesinde güvenli kablo besleme
- İsteğe bağlı olarak kesip atma, isteğe bağlı olarak ray sistemi ile veya isteğe bağlı olarak demet halinde kablo çıkışı mümkündür
- Kablo montaj üretim süreci 15 kat hızlandırıldı
- 24" dokunmatik ekran ile kolay kullanım
- Proje değişikliklerine esnek ve hızlı tepki verilmesini sağlar
- Sonraki süreçlerde de hata minimizasyonu
- Teknik özellikler
- Sıyırma aralığı: Kısmi soyma 6 - 20 mm (0,24 - 0,79 inç) kademesiz ve tam soyma 2 - 20 mm (0,08 - 0,79 inç) kademesiz
- Krimp aralığı 0,5 mm²: Krimp uzunluğu 8 mm (0,31 inç) ve 10 mm (0,39 inç)
- Krimp alanı 0,75 mm²: Krimp uzunluğu 8 mm (0,31 inç), 10 (0,39 inç) ve 12 mm (0,47 inç)
- Krimp aralığı 1 mm²: Krimp uzunluğu: 8 mm (0,31 inç), 10 mm (0,39 inç) ve 12 mm (0,47 inç)
- Krimp aralığı 1,5 mm²: Krimp uzunluğu: 8 mm (0,31 inç), 10 mm (0,39 inç), 12 mm (0,47 inç) ve 18 mm (0,71 inç)
- Krimp aralığı 2,5 mm²: Krimp uzunluğu: 8 mm (0,31 inç), 12 mm (0,47 inç) ve 18 mm (0,71 inç)
- Kablo besleme, ayrı kablo besleme blokları üzerinden sağlanır
- Besleme bloğu başına 12 kablo türü bağlanabilir
- Wire Terminal, maksimum 36 kablo için toplam üç kablo besleme bloğunu barındırabilir
- Konveyör tavaları üzerinden 5 kablo yüksüğü beslemesi
- Wire Terminal WT C ile 150 mm'den 10 m'ye kadar olan kablo uzunlukları işlenebilir
- Teslimat kapsamı
- Makine çerçevesi ve muhafaza
Operasyon ünitesi
Kablo etiketleme ünitesi tutucusu
Kablo kasetini belirlemek için etiket yazıcısı
1 x WT 16 titreşimli konveyör tavası 0,5 mm² için
2 x WT 20 titreşimli konveyör tavası 0,75/1,0 mm² için
2 x WT 29 titreşimli konveyör tavası 1,5/2,5 mm² için - İşlenebilir malzeme
- N 60228 / VDE 0295 Sınıf 5'e uygun ince çok telli bakır iletkenler
- DIN 46228-4 ve Multinorm standartlarına uygun, plastik yakalı kablo yüksükleri
- Bilgi
- Bireysel makine donanımınız için lütfen Rittal uzman danışmanınızla görüşün.
- Wire Terminal standart teslimat kapsamı Almanca ve İngilizce'yi kapsar
- Titreşimli konveyör tavaları ve yüksüklerin ayrılması, DIN 46228-4:2019-02 tolerans boyutları için tasarlanmıştır. İşlenecek yüksükler burada tanımlanan tolerans boyutlarından sapıyorsa, yeni titreşimli konveyör tavalarının tasarlanması/test edilmesi ve yüksüklerin ayrılmasını uyarlamak gerekli olabilir.
- Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
- Makine seçenekleri
- WT Tube 12 kablo deposu (4051.218)
- WT kablo deposu XL, merkezi ünite 4051.037
- WT kablo deposu XL, ek modül 4051.038
- Kablo rayı sistemi WT 15 (4051.214)
- WT 12 kablo besleme bloğu (4051.213)
- WT kablo demeti düzenleyici bant modülü (4051.215)
- WT Yazıcı IQ.JET siyah dışa aktar 4051244
- WT Yazıcı IQ.JET beyaz dışa aktar 4051243
- Arayüzler
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Güvenlik
- Makinenin iç kısmı tamamen kapalıdır. Çift kanatlı kapıların temassız güvenlik limit şalteri aracılığıyla izlenen makine alanı 4 taraftan erişime izin verir.
- Ölçüler
- Genişlik: 1.960 mm
Yükseklik: 2.255 mm
Derinlik: 2.255 mm - Compressed air supply min.
- 5 bar
- Compressed air supply max.
- 7 bar
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Kumanda gerilimi (DC)
- 24 V
- Güç tüketimi (yakl.)
- 1 kW
- Saat başına kablolar yakl.
- 285
- Kablo depolama alanı başına ağırlık
- 130 kg
- Support area including 3 wire magazine
- Genişlik: 3.660 mm
Yükseklik: 2.250 mm
Derinlik: 5.159 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1.390 kg
- Brüt ağırlık
- 1.740 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84633000
- EAN
- 4028177981225
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
Wire Terminal WT C5, otomatik kablo işleme makinesi
Model numarası: AS 4051205
Tam otomatik kablo işleme makinesi - Wire Terminal WT C5 ile hiç bir manuel müdahale olmadan tam otomatik olarak 36 farklı kablo üretilebilir. 0,5 mm²'den 2,5 mm²'ye kadar olan kesit aralığında kablo ucu işleme, ekipman değiştirmeden tam otomatik yapılmaktadır. Buna, kabloların boyunu kesme, soyma, krimpleme ve projeyle ilgili etiketleme işlemleri dahildir.