Otomatik kablo işleme makinesi Wire Terminal WT L

Model numarası: AS 4051190

Otomatik kablo işleme makinesi Wire Terminal WT L5 R ile 0,5 - 2,5 mm² kesit aralığındaki kablolar işlenebilir. Buna, kabloların boyunu kesme, soyma, kıvırma ve projeyle ilgili etiketleme işlemleri dahildir. Hazır kablolar, siparişe göre doğru sırayla ilgili kablo raylarına iletilir. Alternatif olarak kablo çıkışı, kablo istifleme şeklinde de mümkündür.

Model numarası:
AS 4051190
Dizayn
Wire Terminal WT L5 R (Kablo raylı sistem)
Ürün açıklaması
Otomatik kablo işleme makinesi Wire Terminal WT L5 R ile 0,5 - 2,5 mm² kesit aralığındaki kablolar işlenebilir. Buna, kabloların boyunu kesme, soyma, kıvırma ve projeyle ilgili etiketleme işlemleri dahildir. Hazır kablolar, siparişe göre doğru sırayla ilgili kablo raylarına iletilir. Alternatif olarak kablo çıkışı, kablo istifleme şeklinde de mümkündür.
Fayda
E-CAD aracından üretim süreçlerine komple birbirleri ile bağlantılı
Sürekli en yüksek kalite
Kablo raylı sisteminden, zincir demetinden veya Kablo Taşıma Sistemi'nden gelen işlenmiş kablolar, pano kablolama işleminin bir sonraki aşamasında Eplan'ın "Smart Wiring" aracı üzerinden işlenebilir
Bütünsel proses optimizasyonu
Sarf malzemelerinin kolay ve hızlı değişimi
Kademesiz kısmi ve tam soyma dahil olmak üzere 8 - 18 mm farklı kablo yüksüğü uzunlukları için yeni teknoloji krimpleme pensesi kullanımı
Hızlı kilitleme mekanizmalı yeni tip kablo kılavuz sistemi sayesinde güvenli kablo besleme
24" dokunmatik ekran ile kolay kullanım
Proje değişikliklerine esnek ve hızlı tepki verilmesini sağlar
Sonraki süreçlerde de hata minimizasyonu
Yılda 150 kabinle, yatırım amortisman süresi 2,5 yıl
Kablo montaj üretim süreci 11 kat hızlandırıldı
Rittal Wire Terminal ve Eplan Smart Wiring kombinasyonu ile %50'ye varan zaman tasarrufu mümkündür
Kablolar optimum, siparişe özel etiketlenebilir
Teknik özellikler
Konveyör tavaları üzerinden 5 kablo yüksüğü beslemesi
Krimp aralığı 0,5 mm²: Krimp uzunluğu 8 mm (0,31 inç) ve 10 mm (0,39 inç)
Krimp alanı 0,75 mm²: Krimp uzunluğu 8 mm (0,31 inç), 10 (0,39 inç) ve 12 mm (0,47 inç)
Krimp aralığı 1 mm²: Krimp uzunluğu: 8 mm (0,31 inç), 10 mm (0,39 inç) ve 12 mm (0,47 inç)
Krimp aralığı 1,5 mm²: Krimp uzunluğu: 8 mm (0,31 inç), 10 mm (0,39 inç), 12 mm (0,47 inç) ve 18 mm (0,71 inç)
Krimp aralığı 2,5 mm²: Krimp uzunluğu: 8 mm (0,31 inç), 12 mm (0,47 inç) ve 18 mm (0,71 inç)
Wire Terminal WT L ile 150 mm'den 10 m'ye kadar olan kablo uzunlukları işlenebilir
Wire Terminal WT L, bir kablo besleme bloğunu algılayabilir
Kablo raylı magazinlere kablo çıkışı
Kablo çıkışı için maksimum 5 kablo rayı
Teslimat kapsamı
Makine çerçevesi ve muhafaza
Operasyon ünitesi
1 x WT 16 titreşimli konveyör tavası 0,5 mm² için
2 x WT 20 titreşimli konveyör tavası 0,75/1,0 mm² için
2 x WT 29 titreşimli konveyör tavası 1,5/2,5 mm² için
İşlenebilir malzeme
N 60228 / VDE 0295 Sınıf 5'e uygun ince çok telli bakır iletkenler
DIN 46228-4 ve Multinorm standartlarına uygun, plastik yakalı kablo yüksükleri
Bilgi
Bireysel makine donanımınız için lütfen Rittal uzman danışmanınızla görüşün.
Wire Terminal standart teslimat kapsamı Almanca ve İngilizce'yi kapsar
Titreşimli konveyör tavaları ve yüksüklerin ayrılması, DIN 46228-4:2019-02 tolerans boyutları için tasarlanmıştır. İşlenecek yüksükler burada tanımlanan tolerans boyutlarından sapıyorsa, yeni titreşimli konveyör tavalarının tasarlanması/test edilmesi ve yüksüklerin ayrılmasını uyarlamak gerekli olabilir.
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
Makine seçenekleri
WT Tube 12 kablo deposu (4051.218)
WT Yazıcı IQ.JET siyah 4051281
WT Yazıcı IQ.JET beyaz 4051280
Arayüzler
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5,5 bar
Compressed air supply max.
6 bar
Nominal çalışma gerilimi
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kumanda gerilimi (DC)
24 V
Güç tüketimi (yakl.)
1 kW
Çevrim süresi
11 s
Saat başına kablolar yakl.
320
Kurulum yüzeyi
Genişlik: 2.170 mm
Yükseklik: 1.870 mm
Derinlik: 1.080 mm
Gümrük tarifesi numarası
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Ürün açıklaması
AS Wire Terminal WT L5 R otomatik kablo işleme makinesi (Kablo raylı sistem)