WT kablo demeti düzenleyici bant modülü

Model numarası: AS 4051215

WT Demet kablo düzenleyici bant modülü yardımıyla hazırlanan kablolardüzenlenir ve sırayla bağlanır. Bu esnada hem ucu işlenmiş hem de işlenmemiş kablolar dikkate alınır ve ideal bir sıraya yerleştirilir.

Model numarası:
AS 4051215
Fayda
Eplan Smart Wiring'deki adım adım talimatlarla kablolama sürecini kolaylaştırır
Kablo demeti düzenleyici bant sayesinde verimlilik artışı
Paketlenmiş parti, devam eden üretim sırasında çıkarılabilir
Farklı konumlarda kablo döşeme sürecini destekler
Teknik özellikler
WT 15 kablo ray sistemi seçeneği ile birlikte de olanaklı
Teslimat kapsamı
WT kablo demeti düzenleyici bant modülü
50 m'ye kadar 10 rulo paketleme bandı
Model no. için uygun
4051.205
4051.210
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5 kg
Brüt ağırlık
7 kg
Gümrük tarifesi numarası
84799070
EAN
4028177981188