Üniversal kullanım rafı WS 540 için

Model numarası: AS 4051109

WS 540 dikey sabitleme çubuklarına montaj için üniversal saklama tablası. Aksesuarların ve küçük parçaların saklanması.

Model numarası:
AS 4051109
Ürün açıklaması
WS 540 dikey sabitleme çubuklarına montaj için üniversal saklama tablası. Aksesuarların ve küçük parçaların saklanması.
Teknik özellikler
Boyutlar (G x Y x D): 130 x 15 x 190 mm
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7016
Teslimat kapsamı
Üniversal kullanım rafı
Montaj malzemeleri dahil
Model no. için uygun
4051.100
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1 kg
Brüt ağırlık
1,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177957435
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Ürün açıklaması
Storage tray for small parts and accessories for vertical attachment to the fixing bar
Dokümantasyonlar
Kılavuz