- Model numarası:
- AS 4051114
- Dizayn
- 5'li, basmalı devre anahtarlı (yeşil)
- Ürün açıklaması
- WS 540 çalışma tezgahının üstüne sabitlemek için.
- Fayda
- Çalışma tezgahındaki 45° açı sayesinde ergonomik erişilebilirlik
- Malzeme
- Profil: Alüminyum
Priz yuvaları: plastik
- Teslimat kapsamı
- Priz grubu, bağlantı kablosu ve akım korumalı fiş
Montaj malzemeleri dahil
- Model no. için uygun
- 4051.100
- Nominal akım
- 16 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 50 Hz
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,7 kg
- Brüt ağırlık
- 1,3 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85366990
- EAN
- 4028177957527
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Ürün açıklaması
-
5-fold table power socket strip with switch 230 V / 50 Hz for attachment to the desktop