Terminal kutuları KL Kablo giriş plakalı

Model numarası: KL 1540510

Çelik sacdan kapağa sahip boyalı kutu, flanş plakalı. Koruma sınıfı IP 55.

Model numarası:
KL 1540510
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Kapak: Çelik sac, çepeçevre köpük PU conta
Yüzey
Pano ve kapak: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Kapaklı pano
Plastik soketler dahil hızlı kilit
Contalı ve montaj malzemeli çelik sac kablo giriş plakaları
Protection category NEMA
NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
IK kodu
IK08
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 400 mm
Derinlik: 120 mm
Malzeme kalınlığı, kapak
1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kutu
1,38 mm
Flanş plakaları
: 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2
: 2 + 2
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
8,66 kg
Brüt ağırlık
9,316 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177251618
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
KL Terminal kutu, GYD:600x400x120mm, WGP
Onaylar
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu