- Model numarası:
 
- HD 1682600
 
- Dizayn
 
- Hijyenik dizayn kutu 
 
- Malzeme
 
- Pano ve kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Vidalı tapa: Paslanmaz çelik
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu  
- Yüzey
 
- Pano ve kapak: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 μm
Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)  
- Teslimat kapsamı
 
- Her yandan kapalı pano
Buton kesitli kapak
Conta ve vidalı tapa (opsiyon)  
- Ölçüler
 
- Genişlik ön: 100 mm
Genişlik (arka): 122 mm
Yükseklik, ön: 160 mm
Yükseklik arka: 182 mm
Derinlik: 90 mm  
- Raster ölçüsü
 
- 60 mm 
 
- Kablo girişleri (adet x Ø)
 
- 2 x 22,5 mm 
 
- IK kodu
 
- IK08 
 
- Ana malzeme
 
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) 
 
- Kilit
 
- Kilit modeli: Hijyenik altıgen hızlı açılan bağlantı elemanı
Kilit sayısı: 4  
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
 
- IP 66 
 
- IP X9 
 
- Protection category NEMA
 
- NEMA 1 
 
- NEMA 3 
 
- NEMA 3X 
 
- NEMA 4 
 
- NEMA 4X 
 
- NEMA 12 
 
- NEMA 13 
 
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
 
- Tip 1 
 
- Tip 3 
 
- Type 3X 
 
- Type 4 
 
- Type 4X 
 
- Tip 12 
 
- Tip 13 
 
- Paketteki adet
 
- 1 adet 
 
- Net ağırlık
 
- 1,1 kg
 
- Brüt ağırlık
 
- 1,3 kg
 
- Gümrük tarifesi numarası
 
- 84879090 
 
- EAN
 
- 4028177958678 
 
- ETIM 9
 
- EC000261 
 
- ETIM 8
 
- EC002713 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180101 
 
- Ürün açıklaması
 
- 
HD buton delikli kutu, GYD: 100x160x90 mm, paslanmaz çelik, 1.4301, 2 buton kesiti, Ø 22,5 mm